Endkappe

Endkappe
  • Mengenrabatt
[Features]
- A cap used for casing tube terminal processing.
- The screw stopping type uses a screw to fix the tube screwed into the connector in place.
- The tube opening prevents damage to optical fiber and other cables.
[Use]
- Used on pulled-out parts of measuring instruments, sensor devices, robots, and amusement devices as a tube terminal connector for sensor protection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBS-5
KBS-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Öffnung
(φ mm)
Passende Leitung JAN-Code Trusco-Code

5.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 95KS-5N4571289430278331-5924

6.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106KS-6N4571289430285331-5932

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubengröße(mm) M2 x 2L: [[(-)]] Länge(mm) 10

Technischer Support