Relais-Steckverbinder (Schneidklemmen-Ausführung) 【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Relais-Steckverbinder (Schneidklemmen-Ausführung)
[Features]
- A single male connector for connecting to a female.
- Can be linked for use as multi-pole connectors.
- No wire peeling necessary.
[Use]
- Male (M) and female (F) sides are coupled to enable wire connections and relays within devices.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-NDC-2420
T-NDC-2824
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Drahtverbindungsbereich
(AWG)
Kabelverbindungsbereich Einzeldraht
(mm)
Drahtverbindung Litze
(mm2)
JAN-Code Trusco-Code

10.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Schwarz24 bis 200.650,2 bis 0,54989999335590489-4707

10.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Weiß28 bis 240,4 bis 0,50,08 bis 0,24989999335606489-4715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Sonstige Zulässige Spannung(V) 300 Passende Werkzeuge Crimp-Klemme/Werkzeuge mit für Hülse mit Isolierbeschichtung

Technischer Support