Serie CQM1 (H) E / A-Einheit, Klemmenleiste, Adapterstück

Serie CQM1 (H) E / A-Einheit, Klemmenleiste, Adapterstück
A "simple" and "secure" replacement that can make use of the I/O terminal block wiring.

[Features]
● When using the CQM1 I/O terminal block conversion adapter and replacing the CQM1 (H) series with the CJ series, the
I/O terminal block wiring can be reused as is.
● Since there is no need to redo the input/output wiring, the time required for wiring work, checking the wiring, and test driving can be reduced.
● Simple program conversion with the CX-Programmer. All you need to do is select "Model change" from the menu.
[I/O terminal block conversion adapter configuration specification]
● Model number: CJ1W-AT411 ⇒ 18-pin terminal block, standard type
● Model number: CJ1W-AT401 ⇒ 18-pin terminal block, for CQM1-IA221
● Model number: CJ1W-AT402 ⇒ 18-pin terminal block, for CQM1-OA221/222

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-AT411

Teilenummer
CJ1W-AT411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

133.54 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adapter Nr. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Serie CQM1 (H) E / A-Einheit, Klemmenleiste, Adapterstück, die Teilenummer ist CJ1W-AT411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-AT411.

Technischer Support