Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISK-CR430
Maximale Last, wenn verstaut(kg) | 30 | JAN-Code | 4992873049209 | Trusco-Code | 494-2248 |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Verstaubare Drähte IV: 5,5 mm (300 m), VVF: 1,6 mm, 2,0 mm, 2,6 mm x 2 Adern・3 Adern (100 m) | Größe(mm) | 567x480x267 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drahtrolle, die Teilenummer ist ISK-CR430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISK-CR430.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften