Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WMB-DI16-00D000 |
WMB-DI16-00D100 |
WMB-DI16A-00D000 |
WMB-DI16A-00D100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Inspection Report | Current Consumption (mA) | Input Pulse ON Time | Input Pulse OFF Time | Achievable Pulse Input Frequency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.24 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Main Module | NA | 130 | 10 ms or More | 10 ms or More | 50 Hz or Less | |
284.84 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Main Module | Included | 130 | 10 ms or More | 10 ms or More | 50 Hz or Less | |
248.63 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Expansion module | NA | 80 | 25 ms or Higher | 25 ms or Higher | 15 Hz or Less | |
257.23 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | Expansion module | Included | 80 | 25 ms or Higher | 25 ms or Higher | 15 Hz or Less |
Loading...
Anzahl der Eingänge | 16 | Eingangsformat | DC input | Nenneingangsspannung(V) | 24 VDC |
---|---|---|---|---|---|
Schutzfunktion | None | Anschlussklemme | Terminal Block | Power Supply Voltage(V) | DC24 |
Operating Temperature and Humidity Range | -5 to +55°C/ 90% RH or Less | Mounting Method | DIN Rail | Input Signal | Pulse, No Voltage Contact, Transistor Output Signal |
Input Sensor Current(mA) | 4.2 | Input: Common | Negative Common | Communication standard | RS485 Compliant |
Communication Speed(bps) | 4800/9600/19200/38400 | Number of Connected Devices | 31 Units (Without Repeater) | Transmitting distance | 500m or less |
External Dimensions(mm) | 65(W)x110(H)x48(D) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Inspection Report
Current Consumption(mA)
Input Pulse ON Time
Input Pulse OFF Time
Achievable Pulse Input Frequency
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften