Schaltkasten, Serie T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-6

Teilenummer
T-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

70.73 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 150 Höhe H(mm) 250 Tiefe T(mm) 80
Werkstoff Stahl Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Zwischenplatte Ohne Leiterplatte
Montage Innen Farbe/Oberflächenbehandlung Hellgrün (Korpus/Tür/Platte) Werkstoffdetails Stahl (Korpus/Tür/Platte/Blende)

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltkasten, Serie T, die Teilenummer ist T-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-6.

Technischer Support