Spiralschlauch (weiß) EA944BW-15

Spiralschlauch (weiß) EA944BW-15
【Product Specifications】
・Material-Polyethylene
・Length-10m
・Heat-proof temperature-75℃
・Cables and cords can be bundled easily.
・The tube can be cut to a desired length.
・The spiral shape will be kept permanently, allowing reuse.
・ID…15mm
・Max. bundle dia.…100mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA944BW-15

Teilenummer
EA944BW-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.48 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralschlauch (weiß) EA944BW-15, die Teilenummer ist EA944BW-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA944BW-15.

Technischer Support