Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4)

Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4)
  • Signalturm – Erweiterbare Signalleuchte Serie LR (LR4)
Brighter, louder, easier to use and stronger. Seriously redeveloped stack light

(i)Hinweis

  • Farbarrays, die nicht den Standardfarben entsprechen, können jetzt durch den Kauf von Einzelartikeln frei kombiniert werden.
    Weitere Informationen finden Sie in den Produktinformationen "Einzelartikel zur Konfiguration der Serie LR".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR4-1M2PJBW-G
LR4-1M2PJBW-R
LR4-1M2PJBW-Y
LR4-1M2PJNW-G
LR4-1M2PJNW-Y
LR4-1M2WJBW-G
LR4-1M2WJNW-Y
LR4-2M2PJBW-RG
LR4-2M2PJNW-RY
LR4-2M2WJBW-RY
LR4-4M2PJBW-RYGB
LR4-4M2PJNW-RYGB
LR4-4M2WJBW-RYGB
LR4-4M2WJNW-RYGB
LR4-5M2PJBW-RYGBC
LR4-5M2PJNW-RYGBC
LR4-5M2WJNW-RYGBC
LR4-102PJBW-R
LR4-102QJBW-G
LR4-102QJBW-Y
LR4-102QJNW-G
LR4-102QJNW-R
LR4-102QJNW-Y
LR4-102WJBW-G
LR4-102WJBW-Y
LR4-102WJNW-Y
LR4-202PJBW-RY
LR4-202QJBW-RG
LR4-202QJBW-RY
LR4-202QJNW-RG
LR4-202QJNW-RY
LR4-402PJNW-RYGB
LR4-402QJNW-RYGB
LR4-502LJBW-RYGBC
LR4-502PJBW-RYGBC
LR4-502PJNW-RYGBC
LR4-502QJBW-RYGBC
LR4-502QJNW-RYGBC
LR4-502WJBW-RYGBC
LR4-502WJNW-RYGBC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennspannung
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Mounting Method Buzzer (with/without) Lighting/blinking Steuerungsmethode Klang und Farbe Schutzart

142.90 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Grün----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

143.26 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Rot----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

142.90 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Gelb----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

149.83 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Grün----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

149.83 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Gelb----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

128.71 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Grün----DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

129.52 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC1Gelb----DirektmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

156.20 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC2RotGrün---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

168.52 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC2RotGelb---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

141.76 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC2RotGelb---DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

182.47 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

144.23 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

168.29 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

130.04 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC4RotGelbGrünBlau-DirektmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

195.77 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendUnterstützung offener Kollektor (NPN)4 TypenIP65

157.49 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

143.30 €

1 23 Arbeitstage 10[Sonstige] 100 bis 240 V AC5RotGelbGrünBlauWeißDirektmontageN/ABeleuchtungUnterstützung offener Kollektor (NPN)-IP65

157.87 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

125.99 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

125.99 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

123.45 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

127.02 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Rot----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

125.60 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

135.50 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC1Grün----DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

135.50 €

1 7 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----DirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

80.75 €

1 7 Arbeitstage 1024 V DC1Gelb----DirektmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

121.91 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

139.26 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGrün---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

139.05 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

144.58 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGrün---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

144.29 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC2RotGelb---[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

158.01 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

127.32 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC4RotGelbGrünBlau-[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

166.03 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ LVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP54

161.70 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

123.45 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Umlaufende MastmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

178.84 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

140.58 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeiß[Mastmontage] Mastmontage + flexible HalterungN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

147.51 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeißDirektmontageVerfügbarLeuchtend/blinkendOffener Kollektor (NPN/PNP)4 TypenIP65

156.38 €

1 23 Arbeitstage 1024 V DC5RotGelbGrünBlauWeißDirektmontageN/ABeleuchtungOffener Kollektor (NPN/PNP)-IP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Shape Rund Thickness Ø40
Light Source LED Representative Standard CE / UL / CUL Farbe des Grundkörpers Grauweiß

Technischer Support