Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Klang und Farbe | Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
144.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
145.18 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
151.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | ||
152.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | ||
140.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
142.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
140.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
146.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
148.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
146.65 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
126.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
128.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
126.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
126.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | Direktmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
124.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | Direktmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
126.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | Direktmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
167.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
112.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | ||
161.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
161.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
106.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
107.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
106.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
141.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
160.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Grün | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
160.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
121.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | ||
155.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Grün | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
155.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
168.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Grün | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
168.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
141.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Grün | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
141.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
148.12 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Grün | - | - | - | Direktmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
147.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | Direktmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
127.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
162.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
174.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 3 | Rot | Gelb | Grün | - | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
170.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 3 | Rot | Gelb | Grün | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
132.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 3 | Rot | Gelb | Grün | - | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
190.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
152.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | ||
186.03 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
147.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
171.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
158.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
171.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
144.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
205.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
167.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | ||
201.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
162.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
187.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] 12 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
177.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP54 | ||
139.26 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Montage Metallelement-Mast, Typ L | N/A | Beleuchtung | - | IP54 | |
173.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 | ||
134.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | [Mastmontage] Umlaufende Mastmontage | N/A | Beleuchtung | - | IP65 | ||
159.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 24 V DC | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | Direktmontage | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø50 |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Representative Standard | CE / UL / CUL | Steuerungsmethode | Offener Kollektor (NPN/PNP) |
Farbe des Grundkörpers | Grauweiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Mounting Method
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Klang und Farbe
Schutzart
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften