Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR7-102WJBW-G |
LR7-102WJBW-R |
LR7-102WJBW-Y |
LR7-102WJNW-G |
LR7-202WJBW-RG |
LR7-202WJBW-RY |
LR7-202WJNW-RG |
LR7-202WJNW-RY |
LR7-402WJBW-RYGB |
LR7-402WJNW-RYGB |
LR7-502WJBW-RYGBC |
LR7-502WJNW-RYGBC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Klang und Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 1 | Grün | - | - | - | - | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
161.19 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 1 | Rot | - | - | - | - | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
160.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 1 | Gelb | - | - | - | - | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
117.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 1 | Grün | - | - | - | - | N/A | Beleuchtung | - | ||
178.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 2 | Rot | Grün | - | - | - | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
178.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
136.25 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 2 | Rot | Grün | - | - | - | N/A | Beleuchtung | - | ||
135.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 2 | Rot | Gelb | - | - | - | N/A | Beleuchtung | - | ||
215.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
173.07 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 4 | Rot | Gelb | Grün | Blau | - | N/A | Beleuchtung | - | ||
234.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | Verfügbar | Leuchtend/blinkend | 4 Typen | ||
191.65 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 5 | Rot | Gelb | Grün | Blau | Weiß | N/A | Beleuchtung | - |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø70 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 24 V DC | Light Source | LED | Mounting Method | Direktmontage |
Representative Standard | CE / UL / CUL | Steuerungsmethode | Offener Kollektor (NPN/PNP) | Farbe des Grundkörpers | Grauweiß |
Schutzart | IP65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Klang und Farbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften