Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Umgebungseigenschaften | Passender Drahtdurchmesser (L-Seite) (mm) | Passender Drahtdurchmesser (R-Seite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 4 bis 9 | |
13.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Ölbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 4 bis 9 | ||
102.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 8,5 bis 11,5 | |
92.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ölbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 8,5 bis 11,5 | |
102.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 2,2 bis 3,3 (4 Bohrungen) | ||
92.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Ölbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 2,2 bis 3,3 (4 Bohrungen) | |
102.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 3 bis 4 (4 Bohrungen) | |
92.65 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Ölbeständigkeit | φ 4 bis 9 | φ 3 bis 4 (4 Bohrungen) | |
102.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 8,5 bis 11,5 | φ 8,5 bis 11,5 | |
92.41 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Ölbeständigkeit | φ 8,5 bis 11,5 | φ 8,5 bis 11,5 | |
102.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 8,5 bis 11,5 | φ 2,2 bis 3,3 (4 Bohrungen) | |
92.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Ölbeständigkeit | φ 8,5 bis 11,5 | φ 2,2 bis 3,3 (4 Bohrungen) | |
102.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Wetterbeständigkeit | φ 8,5 bis 11,5 | φ 3 bis 4 (4 Bohrungen) | |
92.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ölbeständigkeit | φ 8,5 bis 11,5 | φ 3 bis 4 (4 Bohrungen) |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Nylon | Korpusfarbe | Schwarz | IP-Schutzklasse | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +80 | Außendurchmesser φ(mm) | φ 26 | Länge(mm) | 98 |
Innnenabstand(mm) | φ14,6 × 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungseigenschaften
Passender Drahtdurchmesser (L-Seite)(mm)
Passender Drahtdurchmesser (R-Seite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften