Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2500100 |
2500110 |
2500200 |
2500210 |
2500220 |
2500300 |
2500310 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Energieverbrauch (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 262 | 55 | 23 | 5 | ||
79.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 337 | 55 | 23 | 7 | ||
148.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 437 | 23 | 11 | ||
154.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 437 | 44 | 11 | ||
148.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 437 | 23 | 11 | ||
240.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 85 | 437 | 44 | 13 | ||
249.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 85 | 437 | 37 | 13 |
Loading...
Nennspannung(V) | 230 | Schutzart (IP) | IP20 | Material | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Verbindung | Nein | Mit Ein / Aus-Schalter | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Energieverbrauch(W)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften