KEIGLAND EM3-Ausführung, Kunststoff / (Große Ausführung) mit Mechanismus zur Verliersicherung von Mehrfach-Steckverbindern

KEIGLAND EM3-Ausführung, Kunststoff / (Große Ausführung) mit Mechanismus zur Verliersicherung von Mehrfach-Steckverbindern
· A large multi-seal connector for knockout that can ground multiple cables.
· Gland gasket can be mounted after the wiring.
· Use filler plugs (EPU) for holes that are not used.
· The standard item is available only in light gray.

(i)Hinweis

  • Der Stecker und die Stopfbuchspackung sind separat erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EM3BG2428

Teilenummer
EM3BG2428
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.13 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausbrechbarer Durchmesser(mm) 34.0 Packrahmennummer 24 Farbe Hellgrau
Primäre Werkstoffe PA66 Temperaturbereich –20 bis +90 °C Eigenschaften Ölbeständig, vibrationsfest (mit Verriegelung)
Standard UL Schutzart IP67 Schwer entflammbar UL94V2

Sie befinden sich auf der Seite für KEIGLAND EM3-Ausführung, Kunststoff / (Große Ausführung) mit Mechanismus zur Verliersicherung von Mehrfach-Steckverbindern, die Teilenummer ist EM3BG2428.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EM3BG2428.

Technischer Support