Ultraflacher analoger Signalwandler (Thermoelement)

Ultraflacher analoger Signalwandler (Thermoelement)
  • Mengenrabatt
A configurable plug-in type temperature converter that connects thermocouples. Settable with DIP switch or software.
Push-In Type, Standard Configuration

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MINI-MCR-2-TC-UI-PT

Teilenummer
MINI-MCR-2-TC-UI-PT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

361.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsart Temperatursensor Ansprechgeschwindigkeit(ms) 400 Konvertierungsgenauigkeit(% FS) E, J, K, N, T, L, U, M, L: 0,1/B, R, S, A1, A2, A3: 0,2
Anzahl der Ausgänge(Punkt) 1 Stromversorgung DC Spannung(V) 9,6 bis 30
Standard UL Abmessung Länge(mm) 120,5 Breite(mm) 6,2
Dicke(mm) 110,5 Artikelbezeichnung Messwandler Temperatursensor Eingangssignalbereich – Temperatur(°C) -250 °C bis 2.500 °C
Form Ausgangssignal Spannung/Strom Ausgangssignalbereich – Spannung(V) Maximal: 0 bis 10,5 Ausgangssignalbereich – Strom(mA) Maximal: 0 bis 21
Anschlussart Push-in Vornehmen von Einstellungen DIP-Schalter/PC/NFC Beiblatt Eingangs- und Ausgangssignale können je nach Einstellung beliebig geändert werden.

Technischer Support