Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3237100 |
3237110 |
3237124 |
3238100 |
3238110 |
3238124 |
3239100 |
3239110 |
3239124 |
3240100 |
3240110 |
3240124 |
3241100 |
3241110 |
3241124 |
3243100 |
3243110 |
3244100 |
3244110 |
3244140 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Repräsentativer Standard | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (DC-Eingangsspannung) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Volumen (DC-Eingangsspannung) (dB) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Energieverbrauch (W) | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Volumenstrom frei blasend (m³/h) | Spannungsart | Bemessungsbetriebsspannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 20 | 25 | - | 38 | 43 | - | 116,5 | 116,5 | 11 | 230 | 20 | AC | - | ||
74.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 20 | 25 | - | 38 | 43 | - | 116,5 | 116,5 | 11 | 115 | 20 | AC | - | ||
81.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 20 | - | - | 38 | 116,5 | 116,5 | - | 24 | 20 | DC | 24 | ||
108.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 55 | 66 | - | 46 | 49 | - | 148,5 | 148,5 | 19 | 230 | 55 | AC | - | ||
114.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 55 | 66 | - | 46 | 49 | - | 148,5 | 148,5 | 19 | 115 | 55 | AC | - | ||
140.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 55 | - | - | 46 | 148,5 | 148,5 | - | 24 | 55 | DC | 24 | ||
128.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 105 | 120 | - | 46 | 49 | - | 204 | 204 | 19 | 230 | 105 | AC | - | ||
141.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 105 | 120 | - | 46 | 49 | - | 204 | 204 | 19 | 115 | 105 | AC | - | ||
171.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 105 | - | - | 46 | 204 | 204 | - | 24 | 105 | DC | 24 | ||
135.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 180 | 160 | - | 51 | 46 | - | 255 | 255 | 35 | 230 | 180 | AC | - | ||
147.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 180 | 160 | - | 51 | 46 | - | 255 | 255 | 35 | 115 | 180 | AC | - | ||
220.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 180 | - | - | 51 | 255 | 255 | - | 24 | 180 | DC | 24 | ||
152.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 230 | 250 | - | 54 | 56 | - | 255 | 255 | 40 | 230 | 230 | AC | - | ||
166.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 230 | 250 | - | 54 | 56 | - | 255 | 255 | 40 | 115 | 230 | AC | - | ||
269.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | DC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | 24 V DC | UL / CSA | - | - | 230 | - | - | 54 | 255 | 255 | - | 24 | 230 | DC | 24 | ||
195.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 550 | 600 | - | 59 | 61 | - | 323 | 323 | 70 | 230 | 550 | AC | - | ||
213.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 550 | 600 | - | 59 | 61 | - | 323 | 323 | 75 | 115 | 550 | AC | - | ||
220.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 700 | 770 | - | 65 | 66 | - | 323 | 323 | 95 | 230 | 700 | AC | - | ||
231.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | AC-Lüfter | Sonstige | Sonstige | Sonstige | UL / CSA | 700 | 770 | - | 65 | 66 | - | 323 | 323 | 100 | 115 | 700 | AC | - | ||
310.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | 323 | 93 | 400 | 700 | AC | - |
Loading...
Anzahl der Lüfter | 1 | RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | IP54 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Geeignet für 19 Zoll Montage | Nein | Mit Filtermatte | Ja |
Luftumwälzpumpe | Nein | Gebaut als Einschubventilator | Nein | EMV-Version | Nein |
Dachventilator | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Größe
Dicke
Eingangsspannung
Repräsentativer Standard
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)(m3/min)
Maximaler Luftstrom (DC-Eingangsspannung)(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(dB)
Volumen (DC-Eingangsspannung)(dB)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Energieverbrauch(W)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V)
Volumenstrom frei blasend(m³/h)
Spannungsart
Bemessungsbetriebsspannung DC(V)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften