Drehzahlregler

Drehzahlregler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3120200

Teilenummer
3120200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

191.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 90,5 Breite(mm) 105 Tiefe(mm) 60,2
Farbe Grau Anzahl der Phasen 3 Schutzart (IP) Sonstige
Arbeitsweise Drehknopf (Knopf) Schaltkontakt Ja Leistungssteuerungsschritt weniger Ja
Mit Temperatursensor Ja Grundelement ohne Deckel Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Drehzahlregler, die Teilenummer ist 3120200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3120200.

Technischer Support