SK Ersatzfiltermatte, für Thermoelectric Cooler【5 Stk. pro Packung】

SK Ersatzfiltermatte, für Thermoelectric Cooler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201050

Teilenummer
3201050
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.35 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 106 Breite(mm) 90 Tiefe(mm) 8
Farbe Weiß Material Chemiefaser Mit Filtermatte Ja
EMV-Version Nein

Sie befinden sich auf der Seite für SK Ersatzfiltermatte, für Thermoelectric Cooler, die Teilenummer ist 3201050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201050.

Technischer Support