SK Schaltschrank-Heizung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3105310
3105320
3105330
3105340
3105350
3105360
3105370
3105380
3105390
3105400
3105410
3105420
3105430
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz
(V)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Dauerheizleistung bei 20 ° C
(W)
Mit Gebläse

54.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 240120454610Nein

57.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 240120454620Nein

73.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 240155645630Nein

89.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 240155645650Nein

108.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 240230645675Nein

128.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 2401659075100Nein

148.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110 - 2401809075150Nein

218.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -230200103103265Ja

232.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -230200103103415Ja

264.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -230200103103870Ja

218.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -115200103103250Ja

232.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -115200103103400Ja

264.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -115200103103800Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsart AC Schutzart (IP) Sonstige

Technischer Support