T-Stück-Adapter Brad Micro-Change (Device Net)

T-Stück-Adapter Brad Micro-Change (Device Net)
  • Mengenrabatt
Quick and easy replacement of industrial machine
sensors, encoders, switches, and other I/O devices. Boasts superior quality and is capable of withstanding harsh industrial and weather conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DN3020
DNETAUXPT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)

147.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 58

150.53 €

1 5 Arbeitstage 410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Applicable pin/contact Kombination aus Stecker/Buchse Application Kabelanschluss
Allowable Voltage(V) 600 Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar

Technischer Support