AS-Interface-Modul - A/B-Technik

AS-Interface-Modul - A/B-Technik
Interface-Modul für Die Ansteuerung von bis zu 3 Signalleuchten
· A/B-Slave mit 62 Adressen
· Max. 3 Signalelemente möglich
· Spannungsversorgung umschaltbar von interner Busversorgung auf externe Hilfsspannung
· Status-LEDs für Diagnose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

84081055

Teilenummer
84081055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

145.09 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannung 31.6 Schutzgrad (IP) IP54 Andere Bussysteme Andere
Mit LED-Anzeige Ja

Sie befinden sich auf der Seite für AS-Interface-Modul - A/B-Technik, die Teilenummer ist 84081055.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 84081055.

Technischer Support