Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung | Stromverbrauch | Stromtyp | Farbe der Lampenhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.5 | DC | rot | |||
114.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.3 | DC | rot | |||
114.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 115 | 0.065 | AC | rot | |||
101.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.15 | AC | rot | |||
129.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | AC/DC | rot | |||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.5 | DC | Grün | ||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.5 | DC | Grün | ||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 115 | 0.5 | AC | Grün | ||
- | 103.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.5 | AC | Grün | ||
- | 136.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Grün | ||
114.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.5 | DC | Gelb | |||
114.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.3 | DC | Gelb | |||
114.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 115 | 0.065 | AC | Gelb | |||
101.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.15 | AC | Gelb | |||
147.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.14 | AC | Gelb | |||
129.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | AC/DC | rot | |||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.5 | DC | Transparent | ||
116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.3 | DC | Transparent | |||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 115 | 0.5 | AC | Transparent | ||
103.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.15 | AC | Transparent | |||
150.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.14 | AC | Transparent | |||
132.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Transparent | |||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 0.5 | DC | Blau | ||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.5 | AC | Blau | ||
- | 116.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 115 | 0.5 | AC | Blau | ||
- | 103.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.5 | AC | Blau | ||
- | 136.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 0.5 | AC/DC | Blau |
Loading...
Montagemethode | Oberflächen-Montage | Gehäusematerial | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung
Stromverbrauch
Stromtyp
Farbe der Lampenhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften