Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20810055 |
20810067 |
20810068 |
20820055 |
20820067 |
20820068 |
20830055 |
20830067 |
20830068 |
20840055 |
20840067 |
20840068 |
20850055 |
20850067 |
20850068 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagemethode | Nennspannung | Stromverbrauch | Stromtyp | Farbe der Lampenhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Eingebaut | 24 | 0.1 | DC | rot | |||
103.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Eingebaut | 115 | 0.025 | AC | rot | |||
92.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Eingebaut | 230 | 0.03 | AC | rot | |||
106.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 24 | - | AC | Grün | |||
- | 106.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 115 | - | AC | Grün | ||
- | 95.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 230 | - | AC | Grün | ||
103.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Eingebaut | 24 | 0.1 | AC/DC | Gelb | |||
103.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Eingebaut | 115 | 0.025 | AC | Gelb | |||
92.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Eingebaut | 230 | 0.03 | AC | Gelb | |||
- | 106.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 24 | - | DC | Transparent | ||
- | 106.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 115 | - | AC | Transparent | ||
- | 95.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 230 | - | AC | Transparent | ||
- | 106.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 24 | - | DC | Blau | ||
- | 106.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 115 | - | AC | Blau | ||
- | 95.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Oberflächen-Montage | 230 | - | AC | Blau |
Loading...
Lampentyp | Sonstige | Gehäusematerial | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagemethode
Nennspannung
Stromverbrauch
Stromtyp
Farbe der Lampenhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften