Blitzlichtelement 842

Blitzlichtelement 842

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 84210054, 84210055, 84210067, 84210068, 84211055
  • 84220054, 84220055, 84220067, 84220068, 84221055
  • 84230054, 84230055, 84230067, 84230068, 84231055
  • 84240054, 84240055, 84240067, 84240068, 84241055
  • 84250055, 84250067, 84250068, 84251055
Xenon-Blitzlichtelement aus der KombiSIGN 70 Serie
· Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre
· Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
84210054
84210055
84210067
84210068
84211055
84220054
84220055
84220067
84220068
84221055
84230054
84230055
84230067
84230068
84231055
84240054
84240055
84240067
84240068
84241055
84250055
84250067
84250068
84251055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Spannungsart
-

85.34 €

1 3 Arbeitstage 10rotDC

81.39 €

1 3 Arbeitstage 10rotDC

69.10 €

1 3 Arbeitstage 10rotAC

63.27 €

1 3 Arbeitstage 10rotAC

89.88 €

1 3 Arbeitstage 10rotDC
-

85.34 €

1 3 Arbeitstage 10grünDC

81.39 €

1 3 Arbeitstage 10grünDC

69.10 €

1 3 Arbeitstage 10grünAC

63.27 €

1 3 Arbeitstage 10grünAC

89.88 €

1 3 Arbeitstage 10grünDC
-

85.34 €

1 3 Arbeitstage 10gelbDC

81.39 €

1 3 Arbeitstage 10gelbDC

69.10 €

1 3 Arbeitstage 10gelbAC

63.27 €

1 3 Arbeitstage 10gelbAC

89.88 €

1 3 Arbeitstage 10gelbDC
-

85.34 €

1 3 Arbeitstage 10klarDC

81.39 €

1 3 Arbeitstage 10klarDC

69.10 €

1 3 Arbeitstage 10klarAC

63.27 €

1 3 Arbeitstage 10klarAC

89.88 €

1 3 Arbeitstage 10klarDC

81.39 €

1 3 Arbeitstage 10blauDC

69.10 €

1 3 Arbeitstage 10blauAC

63.27 €

1 3 Arbeitstage 10blauAC

89.88 €

1 3 Arbeitstage 10blauDC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser 70 Schutzgrad (IP) IP54 Bauform Gehäuse ohne Gehäuse
Lampentyp Andere Funktion Blitzlicht

Technischer Support