Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
69921075 |
69922075 |
69923075 |
69924075 |
69925075 |
69926075 |
69961075 |
69963075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spannungsart für die Betätigung | Äußerer Durchmesser | Anzahl der Signalturmelemente | Funktion Blinklicht | Funktion Akustik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | AC/DC | 37.5 | 3 | Nein | Ja | |||
99.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | AC/DC | 37.5 | 2 | Nein | Ja | |||
99.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | AC/DC | 37.5 | 2 | Nein | Ja | |||
151.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | AC/DC | 37.5 | 4 | Nein | Ja | |||
151.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | AC/DC | 37.5 | 4 | Nein | Ja | |||
178.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | AC/DC | 37.5 | 5 | Nein | Ja | |||
75.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Ja | - | |||
75.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Ja | - |
Loading...
Schutzgrad (IP) | IP65 | Funktion Dauerlicht | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart für die Betätigung
Äußerer Durchmesser
Anzahl der Signalturmelemente
Funktion Blinklicht
Funktion Akustik
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften