Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
69841075 |
69842075 |
69843075 |
69844075 |
69845075 |
69846075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Signalturmelemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 3 | |||
81.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 2 | |||
81.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 2 | |||
134.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | |||
134.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | |||
162.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 5 |
Loading...
Spannungsart für die Betätigung | AC/DC | Äußerer Durchmesser | 37.5 | Schutzgrad (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Funktion Blinklicht | Nein | Funktion Dauerlicht | Ja | Funktion Akustik | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Signalturmelemente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften