Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
89012055 |
89012068 |
89022055 |
89022068 |
89032055 |
89032068 |
89048055 |
89048068 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagemethode | Nennspannung | Stromart | Lampentyp | Farbe der Lampenhaube | Schutzgrad (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 24 | DC | - | Rot | IP65 | |||
114.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | 230 | AC | - | Rot | IP65 | |||
185.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 24 | DC | LED | Grün | IP65 | |||
166.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 230 | AC | LED | Grün | IP65 | |||
137.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 24 | DC | LED | Gelb | IP65 | |||
114.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 230 | AC | LED | Gelb | IP65 | |||
272.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 24 | DC | LED | Andere | IP65 | |||
227.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Oberflächenmontage | 230 | AC | LED | Andere | Andere |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagemethode
Nennspannung
Stromart
Lampentyp
Farbe der Lampenhaube
Schutzgrad (IP)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften