Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43010060 |
43010070 |
43010075 |
43020060 |
43020075 |
43030060 |
43030075 |
43040060 |
43040075 |
43050060 |
43050075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung | Stromverbrauch | Stromart | Farbe der Lampenhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.135 | AC | rot | |||
271.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 48 | 0.96 | AC/DC | rot | |||
231.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.325 | AC/DC | rot | |||
337.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | grün | |||
262.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | grün | |||
306.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | gelb | |||
231.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | gelb | |||
337.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | klar | |||
262.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | klar | |||
337.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | blau | |||
262.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | blau |
Loading...
Lautstärke(dB) | 108 | Befestigungsmethode | Oberflächenmontage | Lampentyp | LED |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz | Schutzgrad (IP) | IP65 | Art des optischen Signals | durchgängies Licht |
Art des akustischen Signals | Andere |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung
Stromverbrauch
Stromart
Farbe der Lampenhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften