Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43210060 |
43210075 |
43220060 |
43220075 |
43230060 |
43230075 |
43240060 |
43240075 |
43250060 |
43250075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennspannung | Stromverbrauch | Stromart | Farbe der Lampenhaube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.135 | AC | rot | |||
235.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.325 | AC/DC | rot | |||
340.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | grün | |||
266.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | grün | |||
310.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | gelb | |||
235.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | gelb | |||
340.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | klar | |||
266.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | klar | |||
340.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 230 | 0.165 | AC | blau | |||
266.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | 0.455 | AC/DC | blau |
Loading...
Lautstärke(dB) | 112 | Befestigungsmethode | Oberflächenmontage | Lampentyp | LED |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Gehäuse | grau | Schutzgrad (IP) | IP65 | Art des optischen Signals | durchgängies Licht |
Art des akustischen Signals | Andere |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung
Stromverbrauch
Stromart
Farbe der Lampenhaube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften