S / FTP Cat6A Patchkabel Halogenfrei gelb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1832HF-0.5M
1832HF-1.0M
1832HF-2.0M
1832HF-3.0M
1832HF-5.0M
1832HF-7.5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAbschirmungsdetails festgelegte Länge Length
(m)

2.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung0.3~0.90.5

2.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung1.0~1.91

3.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung2.0~2.92

4.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung3.0~4.93

7.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung5.0~6.95

9.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung7.0~9.97.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Anschlussart RJ45-RJ45
Kabelaußendurchmesser 5.0 bis 5.9 Farbe Gelb / hellgelb Länge(m) festgelegte Länge
Anschluss 1 Cat.6a RJ45 Stecker Anschluss 2 Cat.6a RJ45 Stecker Kabeltyp 4x2xAWG26 Kupfer
Übertragungsrate Bis zu 500 MHz Outer Diameter(mm) 5.8 ± 0.2 Cable Type Standard

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support