Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7100-0.9M |
7100-1.0M |
7100-1.8M |
7100-5.0M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Specified Length (m) | Merkmal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 0.9 | H0SVV-F 3G 0,75 mm | |
2.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 1 | H0SVV-F 3G 0,75 mm | |
3.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 1.8 | H0SVV-F 3G 0,75 mm | |
8.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | H0SVV-F 3G 1.0 mm |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Schwarz | Power supply/signal | zur Stromversogung | Anschluss A | C13 180° Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Anschlus B | C14 180° Socket | für Spannung | 250 V / 10 A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specified Length(m)
Merkmal 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften