Netzkabel Schuko / Kaltgerätebuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7102-1.8M
7102-3.0M
7102-5.0M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpecified Length
(m)
Merkmal 1

3.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101.8H05VV-F 3G 0.75 mm

5.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103H05VV-F 3G 1.0 mm

8.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105H05VV-F 3G 1.0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheath (outer coating) color Schwarz Power supply/signal zur Stromversogung Anschluss A CEE 7/7 90° Stecker
Anschlus B C13 180° Buchse für Spannung 250 V / 10 A

Technischer Support