Netzkabel Englisch / Euro-8-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7190-1.8M

Teilenummer
7190-1.8M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specified Length(m) 1.8 Sheath (outer coating) color Schwarz Power supply/signal zur Stromversogung
Anschluss A UK3 90° Stecker Anschlus B C7 180° Buchse für Spannung 250 V / 2.5 A
Merkmal 1 H05VV-F 3G 0.75 mm Merkmal 2 integrierte 3 A Schmelzsicherung

Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel Englisch / Euro-8-Form, die Teilenummer ist 7190-1.8M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7190-1.8M.

Technischer Support