Netzkabel USA / Kaltgerätebuchse

Netzkabel USA / Kaltgerätebuchse
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 7105-1.8M

Marke: TTL NETWORK

Preis: 3.30

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7105-1.8M

Teilenummer
7105-1.8M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specified Length(m) 1.8 Sheath (outer coating) color Schwarz Power supply/signal zur Stromversogung
Anschluss A USA 180° Stecker Anschlus B C13 180° Buchse für Spannung 250 V / 10 A
Merkmal 1 SVT 18 / 3C 105°C

Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel USA / Kaltgerätebuchse, die Teilenummer ist 7105-1.8M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7105-1.8M.

Technischer Support