Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7191-1.8M
Specified Length(m) | 1.8 | Sheath (outer coating) color | Schwarz | Power supply/signal | zur Stromversogung |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss A | USA/Japan 180° Stecker | Anschlus B | C7 180° Buchse | für Spannung | 250 V / 2.5 A |
Merkmal 1 | SPT-2 18/2 60°C |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel USA / Japan auf Euro-8-Form, die Teilenummer ist 7191-1.8M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7191-1.8M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften