Cat.6A S/FTP Ultra Flex blau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1862-0.5M-UF
1862-0.15M-UF
1862-0.25M-UF
1862-1.0M-UF
1862-2.0M-UF
1862-3.0M-UF
1862-5.0M-UF
1862-7.5M-UF
1862-10.0M-UF
1862-15.0M-UF
1862-20.0M-UF
1862-30.0M-UF
1862-100R-UF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAbschirmungsdetails festgelegte Länge Length
(m)

3.68 €

3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung0.3~0.90.5

3.07 €

3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung0.20.15

3.27 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung0.3~0.90.25

4.55 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung1.0~1.91

6.32 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung2.0~2.92

8.08 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung3.0~4.93

11.66 €

3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung5.0~6.95

16.34 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung7.0~9.97.5

20.45 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung10.0~19.910

29.23 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung10.0~19.915

38.48 €

3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung20.0~29.920

56.02 €

3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung30.0~49.930

180.75 €

3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung100~100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Anschlussart RJ45-RJ45
Kabelaußendurchmesser 6.0~6.9 Farbe Blau Länge(m) festgelegte Länge
Anschluss 1 Cat.6a RJ45 Stecker Anschluss 2 Cat.6a RJ45 Stecker Kabeltyp 4x2xAWG26/7 Kupfer
Übertragungsrate Bis zu 10 Gbit Outer Diameter(mm) 6.2 ± 0.2 Cable Type Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support