Cat.6A S / FTP Ultra Flex rot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1852-0.5M-UF
1852-0.15M-UF
1852-0.25M-UF
1852-1.0M-UF
1852-2.0M-UF
1852-3.0M-UF
1852-5.0M-UF
1852-7.5M-UF
1852-10.0M-UF
1852-15.0M-UF
1852-20.0M-UF
1852-30.0M-UF
1852-100R-UF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAbschirmungsdetails festgelegte Länge Length
(m)

6.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung0.3~0.90.5

4.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung0.20.15

5.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung0.3~0.90.25

7.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung1.0~1.91

11.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung2.0~2.92

14.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung3.0~4.93

21.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung5.0~6.95

30.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung7.0~9.97.5

38.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung10.0~19.910

54.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung10.0~19.915

72.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung20.0~29.920

105.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zweilagige Abschirmung30.0~49.930

343.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Einlagige Abschirmung100~100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Anschlussart RJ45-RJ45
Kabelaußendurchmesser 6.0 bis 6.9 Farbe Rot Länge(m) festgelegte Länge
Anschluss 1 Cat.6a RJ45 Stecker Anschluss 2 Cat.6a RJ45 Stecker Kabeltyp 4x2xAWG26/7 Kupfer
Übertragungsrate Bis zu 10 Gbit Outer Diameter(mm) 6.2 ± 0.2 Cable Type Standard

Technischer Support