• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

USB2.0 HI-SPEED-Kabel A-B UltraFlex

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4121-0.5M-UF
4121-1.0M-UF
4121-2.0M-UF
4121-3.0M-UF
4121-5.0M-UF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(m)

4.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100.5

5.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101

7.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102

9.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103

16.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard (CN1/CN2) USB2.0 Connector type CN1 A Stecker Connector type CN2 B Stecker
Type Kabel Color Grau Merkmal 6 mm Außendurchmesser
Kabel AWG28/24

Technischer Support