• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

USB 3.0 A Stecker auf B Stecker, schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4221-1.0M
4221-1.8M
4221-3.0M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength
(m)

5.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101

6.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101.8

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard (CN1/CN2) USB3.0 Connector type CN1 A Stecker Connector type CN2 B Stecker
Type Kabel Color Schwarz Merkmal bis zu 5 Gbps
Kabel Kupfer UL2725

Technischer Support