Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7130-1.8M
Specified Length(m) | 1.8 | Sheath (outer coating) color | Schwarz | Power supply/signal | zur Stromversogung |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss A | C14 180° Stecker | Anschlus B | C19 180° Buchse | für Spannung | 250 V / 10 A |
Merkmal 1 | H05VV-F 3G 1.0 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel-C14 180° auf C19 180°, die Teilenummer ist 7130-1.8M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7130-1.8M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften