TTLan™ UltraFlex HDBaseT™ 5Play™ Spezialkabel, Cat.7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1812V-100R
1812V-500T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussart Anschluss 1 Anschluss 2 Length
(m)

106.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10---100

534.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10RJ45-RJ45Cat.6a RJ45 SteckerCat.6a RJ45 Stecker500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT7 Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Abschirmungsdetails Zweilagige Abschirmung
Kabelaußendurchmesser 7.0 bis 7.9 Farbe Schwarz Länge(m) festgelegte Länge
festgelegte Länge 100~ Kabeltyp 4x2xAWG23/1 Kupfer Übertragungsrate Bis zu 1000 MHz
Outer Diameter(mm) 7.6 Cable Type Standard

Technischer Support