Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Prüfspannung (kV) | Aderzahl x Nennquerschnitt (mm2) | Gewicht ca. (kg / km) | Kupfer-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,080.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 58.0 - max 73.0 | 2.5 | 5 G 120 | 8180 | 5760 | |||
70.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 5.7 - max 7.1 | 2.5 | 1 x 1.5 | 58 | 14.4 | |||
703.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 5.7 - max 7.1 | 2.5 | 1 x 1.5 | 58 | 14.4 | |||
351.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 5.7 - max 7.1 | 2.5 | 1 x 1.5 | 58 | 14.4 | |||
99.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 6.3 - max 7.9 | 2.5 | 1 x 2.5 | 71 | 24 | |||
994.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 6.3 - max 7.9 | 2.5 | 1 x 2.5 | 71 | 24 | |||
497.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 6.3 - max 7.9 | 2.5 | 1 x 2.5 | 71 | 24 | |||
139.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 7.2 - max 9.0 | 2.5 | 1 x 4 | 100 | 38 | |||
1,391.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 7.2 - max 9.0 | 2.5 | 1 x 4 | 100 | 38 | |||
695.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 7.2 - max 9.0 | 2.5 | 1 x 4 | 100 | 38 | |||
197.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 7.9 - max 9.8 | 2.5 | 1 x 6 | 130 | 58 | |||
1,977.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 7.9 - max 9.8 | 2.5 | 1 x 6 | 130 | 58 | |||
988.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 7.9 - max 9.8 | 2.5 | 1 x 6 | 130 | 58 | |||
3,174.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 9.5 - max 11.9 | 2.5 | 1 x 10 | 230 | 96 | |||
1,587.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 9.5 - max 11.9 | 2.5 | 1 x 10 | 230 | 96 | |||
4,606.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 10.8 - max 13.4 | 2.5 | 1 x 16 | 290 | 154 | |||
2,303.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 10.8 - max 13.4 | 2.5 | 1 x 16 | 290 | 154 | |||
6,747.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 12.7 - max 15.8 | 2.5 | 1 x 25 | 420 | 240 | |||
3,373.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 12.7 - max 15.8 | 2.5 | 1 x 25 | 420 | 240 | |||
9,557.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 14.3 - max 17.9 | 2.5 | 1 x 35 | 530 | 336 | |||
4,778.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 14.3 - max 17.9 | 2.5 | 1 x 35 | 530 | 336 | |||
13,211.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 16.5 - max 20.6 | 2.5 | 1 x 50 | 750 | 480 | |||
6,605.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 16.5 - max 20.6 | 2.5 | 1 x 50 | 750 | 480 | |||
19,261.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 18.6 - max 23.3 | 2.5 | 1 x 70 | 960 | 672 | |||
9,630.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 18.6 - max 23.3 | 2.5 | 1 x 70 | 960 | 672 | |||
25,252.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 20.8 - max 26.0 | 2.5 | 1 x 95 | 1250 | 912 | |||
12,626.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 20.8 - max 26.0 | 2.5 | 1 x 95 | 1250 | 912 | |||
32,404.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 22.8 - max 28.6 | 2.5 | 1 x 120 | 1560 | 1152 | |||
16,202.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 22.8 - max 28.6 | 2.5 | 1 x 120 | 1560 | 1152 | |||
41,461.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 25.2 - max 31.4 | 2.5 | 1 x 150 | 1900 | 1440 | |||
20,730.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 25.2 - max 31.4 | 2.5 | 1 x 150 | 1900 | 1440 | |||
53,167.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 27.6 - max 34.4 | 2.5 | 1 x 185 | 2300 | 1776 | |||
26,583.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 27.6 - max 34.4 | 2.5 | 1 x 185 | 2300 | 1776 | |||
68,443.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 30.6 - max 38.3 | 2.5 | 1 x 240 | 2950 | 2304 | |||
34,221.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 30.6 - max 38.3 | 2.5 | 1 x 240 | 2950 | 2304 | |||
86,745.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 33.5 - max 41.9 | 2.5 | 1 x 300 | 3600 | 2880 | |||
43,372.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 33.5 - max 41.9 | 2.5 | 1 x 300 | 3600 | 2880 | |||
60,541.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 37.4 - max 46.8 | 2.5 | 1 x 400 | 4600 | 3840 | |||
1,106.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 7.7 - max 10.0 | 2.5 | 2 x 1 | 98 | 19 | |||
553.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 7.7 - max 10.0 | 2.5 | 2 x 1 | 98 | 19 | |||
140.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 8.5 - max 11.0 | 2.5 | 2 x 1.5 | 135 | 29 | |||
1,403.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 8.5 - max 11.0 | 2.5 | 2 x 1.5 | 135 | 29 | |||
701.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 8.5 - max 11.0 | 2.5 | 2 x 1.5 | 135 | 29 | |||
208.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 10.2 - max 13.1 | 2.5 | 2 x 2.5 | 193 | 48 | |||
2,089.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 10.2 - max 13.1 | 2.5 | 2 x 2.5 | 193 | 48 | |||
1,044.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 10.2 - max 13.1 | 2.5 | 2 x 2.5 | 193 | 48 | |||
3,129.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 11.8 - max 15.1 | 2.5 | 2 x 4 | 280 | 77 | |||
1,564.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 11.8 - max 15.1 | 2.5 | 2 x 4 | 280 | 77 | |||
4,242.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 13.1 - max 16.8 | 2.5 | 2 x 6 | 330 | 115 | |||
2,121.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 13.1 - max 16.8 | 2.5 | 2 x 6 | 330 | 115 | |||
10,775.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 20.2 - max 25.7 | 2.5 | 2 x 16 | 810 | 307 | |||
5,387.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 20.2 - max 25.7 | 2.5 | 2 x 16 | 810 | 307 | |||
1,448.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 8.3 - max 10.7 | 2.5 | 3 G 1 | 130 | 29 | |||
724.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 8.3 - max 10.7 | 2.5 | 3 G 1 | 130 | 29 | |||
87.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | min 9.2 - max 11.9 | 2.5 | 3 G 1.5 | 165 | 43 | |||
175.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 9.2 - max 11.9 | 2.5 | 3 G 1.5 | 165 | 43 | |||
1,754.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | min 9.2 - max 11.9 | 2.5 | 3 G 1.5 | 165 | 43 | |||
877.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | min 9.2 - max 11.9 | 2.5 | 3 G 1.5 | 165 | 43 | |||
133.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | min 10.9 - max 14.0 | 2.5 | 3 G 2.5 | 235 | 72 | |||
266.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | min 10.9 - max 14.0 | 2.5 | 3 G 2.5 | 235 | 72 |
Loading...
Nennspannung U(kV) | 0.75, bei geschützter und fester Verlegung 1.0 | Nennspannung Uo(kV) | 0.45, bei geschützter und fester Verlegung 0.6 | Temperaturbereich(°C) | -30°C bis +60°C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Prüfspannung(kV)
Aderzahl x Nennquerschnitt(mm2)
Gewicht ca.(kg / km)
Kupfer-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften