SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UL CSA UV beständig halogenfrei MULTIFLEX 512 PUR C

SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UL CSA UV beständig halogenfrei MULTIFLEX 512 PUR C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Industrielle Anwendung: UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung für den Einsatz im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an anderen, permanent bewegten Maschinenteilen; für dauerflexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Säuren, Laugen und Fette
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Hydrolyse, Mikroben und Meer- und Gebrauchtwasser
· weitgehend beständig gegen: Chemikalien
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21652/1000
21653/1000
21668/1000
21685/1000
21688/1000
21689/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Schutzleiter

8,470.54 €

1 5 Arbeitstage 10100029.71nein

9,034.39 €

1 5 Arbeitstage 1010003101ja

11,297.08 €

1 5 Arbeitstage 101000411.61.5ja

52,241.49 €

1 5 Arbeitstage 1010001824.22.5ja

31,860.94 €

1 5 Arbeitstage 101000416.84ja

18,513.01 €

1 5 Arbeitstage 10500518.44ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung TPE-E Mantel-Material TMPU
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feinstdrähtig Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support