Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24413/1000 |
24414/1000 |
24416/1000 |
24417/1000 |
24420/1000 |
24422/1000 |
24423/1000 |
24424/500 |
24425/500 |
24426/1000 |
24428/1000 |
24430/1000 |
24431/1000 |
24432/1000 |
24435/1000 |
24436/1000 |
24442/1000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Leiter-Nennquerschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,158.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7.8 | 0.5 | |||
11,755.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 11.3 | 0.5 | |||
13,920.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12.6 | 0.5 | |||
21,627.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 15 | 0.5 | |||
5,905.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 7.4 | 0.75 | |||
7,495.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.5 | 0.75 | |||
12,500.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 12.9 | 0.75 | |||
7,520.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 14.4 | 0.75 | |||
11,315.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 17.5 | 0.75 | |||
33,696.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 19.9 | 0.75 | |||
6,024.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 7.7 | 1 | |||
7,156.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 9.1 | 1 | |||
15,694.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 14 | 1 | |||
16,842.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 15 | 1 | |||
7,825.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 8.6 | 1.5 | |||
7,788.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 9.4 | 1.5 | |||
11,930.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 11.3 | 2.5 |
Loading...
Mantelfarbe | kiefergrün | Ader-Isolierung | TPE | Mantel-Material | PUR (Polyurethan) |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U(kV) | 0.5 | Leiter-Klasse | feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen | Verseilelement | Ader |
Aderkennzeichnung | fortl. weißer Ziffernaufdruck | Schutzleiter | ja | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
Ölbeständigkeit | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Leiter-Nennquerschnitt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften