SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UL CSA UV beständig halogenfrei SUPER PAAR TRONIC 340 C

SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UL CSA UV beständig halogenfrei SUPER PAAR TRONIC 340 C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Schleppkettenleitung bietet auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und wird für dauerflexible Beanspruchungen verwendet. Diese Zwei-Norm-Leitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Säuren, Laugen und Fette
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Hydrolyse, Mikroben und Meer- und Gebrauchtwasser
· weitgehend beständig gegen: Chemikalien
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49831/1000
49831/500
49832/1000
49832/500
49833/1000
49833/500
49834/1000
49834/500
49835/1000
49835/500
49836/1000
49836/500
49837/1000
49838/1000
49838/500
49839/1000
49840/1000
49840/500
49841/1000
49841/500
49842/1000
49842/500
49844/1000
49844/500
49846/500
49848/1000
49848/500
49849/1000
49849/500
49850/1000
49850/500
49851/1000
49851/500
49852/1000
49852/500
49853/1000
49853/500
49854/1000
49854/500
49856/1000
49857/1000
49857/500
49858/1000
49858/500
49859/1000
49860/1000
49860/500
49862/1000
49862/500
49863/1000
49864/1000
49865/500
49866/1000
49866/500
49867/1000
49867/500
49868/1000
49869/1000
49869/500
49870/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Nennspannung U
(kV)

3,227.36 €

1 5 Arbeitstage 10100046.60.250.35

1,613.68 €

1 5 Arbeitstage 1050046.60.250.35

4,464.02 €

1 5 Arbeitstage 101000670.250.35

2,232.02 €

1 5 Arbeitstage 10500670.250.35

5,333.52 €

1 5 Arbeitstage 10100087.50.250.35

2,666.77 €

1 5 Arbeitstage 1050087.50.250.35

5,547.13 €

1 5 Arbeitstage 101000108.30.250.35

2,773.56 €

1 5 Arbeitstage 10500108.30.250.35

5,948.14 €

1 5 Arbeitstage 101000128.90.250.3

2,974.07 €

1 5 Arbeitstage 10500128.90.250.3

7,624.29 €

1 5 Arbeitstage 1010001610.50.250.3

3,812.14 €

1 5 Arbeitstage 105001610.50.250.3

9,053.54 €

1 5 Arbeitstage 1010002011.70.250.3

12,002.23 €

1 5 Arbeitstage 1010002812.70.250.3

6,001.12 €

1 5 Arbeitstage 105002812.70.250.3

2,493.78 €

1 5 Arbeitstage 101000250.340.3

3,850.34 €

1 5 Arbeitstage 101000470.340.3

1,925.17 €

1 5 Arbeitstage 10500470.340.3

5,845.88 €

1 5 Arbeitstage 10100067.40.340.3

2,922.93 €

1 5 Arbeitstage 1050067.40.340.3

6,117.49 €

1 5 Arbeitstage 101000880.340.3

3,058.75 €

1 5 Arbeitstage 10500880.340.3

7,850.16 €

1 5 Arbeitstage 101000129.70.340.3

3,925.08 €

1 5 Arbeitstage 10500129.70.340.3

6,183.02 €

1 5 Arbeitstage 105002012.60.340.3

2,859.46 €

1 5 Arbeitstage 10100025.70.50.3

1,429.73 €

1 5 Arbeitstage 1050025.70.50.3

5,139.25 €

1 5 Arbeitstage 10100048.20.50.35

2,569.62 €

1 5 Arbeitstage 1050048.20.50.35

7,320.51 €

1 5 Arbeitstage 10100068.70.50.3

3,660.25 €

1 5 Arbeitstage 1050068.70.50.3

8,346.17 €

1 5 Arbeitstage 10100089.70.50.35

4,173.08 €

1 5 Arbeitstage 1050089.70.50.35

8,992.37 €

1 5 Arbeitstage 1010001010.20.50.3

4,496.20 €

1 5 Arbeitstage 105001010.20.50.3

10,097.97 €

1 5 Arbeitstage 1010001211.40.50.3

5,048.99 €

1 5 Arbeitstage 105001211.40.50.3

13,594.73 €

1 5 Arbeitstage 1010001613.80.50.3

6,797.35 €

1 5 Arbeitstage 105001613.80.50.3

21,018.59 €

1 5 Arbeitstage 1010002816.60.50.3

3,342.08 €

1 5 Arbeitstage 10100026.20.750.3

1,671.03 €

1 5 Arbeitstage 1050026.20.750.3

5,691.76 €

1 5 Arbeitstage 101000490.750.3

2,845.89 €

1 5 Arbeitstage 10500490.750.3

8,153.93 €

1 5 Arbeitstage 10100069.80.750.3

8,681.36 €

1 5 Arbeitstage 101000810.90.750.3

4,340.68 €

1 5 Arbeitstage 10500810.90.750.3

11,775.43 €

1 5 Arbeitstage 1010001213.20.750.3

5,887.71 €

1 5 Arbeitstage 105001213.20.750.3

15,232.01 €

1 5 Arbeitstage 1010001615.60.750.3

21,423.13 €

1 5 Arbeitstage 1010002017.60.750.3

12,455.28 €

1 5 Arbeitstage 1050028190.750.3

3,718.53 €

1 5 Arbeitstage 10100026.710.3

1,859.27 €

1 5 Arbeitstage 1050026.710.3

6,651.23 €

1 5 Arbeitstage 101000410.110.3

3,325.62 €

1 5 Arbeitstage 10500410.110.3

9,304.14 €

1 5 Arbeitstage 101000610.910.3

10,081.42 €

1 5 Arbeitstage 10100081210.35

5,040.72 €

1 5 Arbeitstage 1050081210.35

5,831.65 €

1 5 Arbeitstage 105001013.510.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung TPE Mantel-Material TMPU
Leiter-Klasse feinstdrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung farbig
Schutzleiter nein Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein Ölbeständigkeit nein

Technischer Support