Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Nennspannung U (kV) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,089.99 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 1000 | 2 | 5.5 | sonstige | PUR (Polyurethan) | 0.5 | 0.6 | -30°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.6 = feinstdrähtig | - | Ziffern | nein | - | |||
3,519.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,759.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
6,659.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 0.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,758.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.2 | TPE-E | TMPU | 0.75 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
3,334.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 6.5 | TPE-E | TMPU | 0.75 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,469.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.75 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
11,158.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 11 | TPE-E | TMPU | 0.75 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
14,059.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 13 | TPE-E | TMPU | 0.75 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
20,986.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 15.4 | TPE-E | TMPU | 0.75 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,419.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 7.4 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,709.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 7.4 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,891.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,864.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,432.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
6,962.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 10.2 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
12,101.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12.6 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
16,214.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 14.8 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,107.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 14.8 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
21,888.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 18.1 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
45,896.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 41 | 22 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
22,948.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 41 | 22 | TPE-E | TMPU | 1 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,350.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 7.6 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
4,417.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,208.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,241.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,620.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
6,623.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 9.7 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,598.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 11.3 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
14,939.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 13.8 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,469.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 13.8 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
20,480.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 16.3 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
10,240.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 16.3 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
27,417.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 19.8 | TPE-E | TMPU | 1.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
6,379.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 9.7 | TPE-E | TMPU | 2.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,189.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 9.7 | TPE-E | TMPU | 2.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,347.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 10.5 | TPE-E | TMPU | 2.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
11,300.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 11.6 | TPE-E | TMPU | 2.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
42,387.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 24.4 | TPE-E | TMPU | 2.5 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
13,489.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 13.2 | TPE-E | TMPU | 4 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
18,118.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 14.4 | TPE-E | TMPU | 6 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
30,269.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 18.4 | TPE-E | TMPU | 10 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
21,127.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 21.3 | TPE-E | TMPU | 16 | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Nennspannung U(kV)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften