SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500

SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
UL/CSA-approbierte Leitung für Anwendungen, bei denen extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen sowie langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Säuren, Laugen und Fette
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Hydrolyse, Mikroben und Meer- und Gebrauchtwasser
· weitgehend beständig gegen: Chemikalien
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· hoch wechselbiegefest
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24376/1000
24378/1000
24379/1000
24379/500
24380/1000
24381/500
24382/1000
24387/1000
24390/1000
24392/1000
24394/1000
24396/1000
24398/1000
24398/500
24399/1000
24400/1000
24400/500
24402/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

12,609.96 €

1 5 Arbeitstage 1010001812.20.5

3,121.02 €

1 5 Arbeitstage 10100035.20.75

3,873.77 €

1 5 Arbeitstage 10100046.10.75

1,936.88 €

1 5 Arbeitstage 1050046.10.75

3,649.94 €

1 5 Arbeitstage 10100056.60.75

4,307.22 €

1 5 Arbeitstage 10500710.50.75

9,229.41 €

1 5 Arbeitstage 1010001211.40.75

4,017.47 €

1 5 Arbeitstage 10100035.91

8,188.89 €

1 5 Arbeitstage 101000711.21

17,185.73 €

1 5 Arbeitstage 1010001815.11

3,924.71 €

1 5 Arbeitstage 10100036.71.5

5,282.77 €

1 5 Arbeitstage 101000581.5

16,994.80 €

1 5 Arbeitstage 10100012151.5

8,497.40 €

1 5 Arbeitstage 1050012151.5

25,019.52 €

1 5 Arbeitstage 1010001817.71.5

31,490.06 €

1 5 Arbeitstage 1010002520.51.5

15,745.02 €

1 5 Arbeitstage 105002520.51.5

8,625.21 €

1 5 Arbeitstage 10100059.82.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe kiefergrün Ader-Isolierung TPE Mantel-Material PUR (Polyurethan)
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Schutzleiter ja Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support