SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei SUPERTRONIC 330 C PURÖ

SchleppLeitungen PUR,TMPU UL CSA UV beständig halogenfrei SUPERTRONIC 330 C PURÖ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Säuren, Laugen und Fette
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Hydrolyse, Mikroben und Meer- und Gebrauchtwasser
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49799/1000
49799/500
49800/1000
49808/1000
49808/500
49810/1000
49810/500
49813/1000
49819/1000
49819/500
49820/1000
49820/500
49821/1000
49821/500
49822/1000
49822/500
49823/1000
49824/1000
49824/500
49825/1000
49825/500
49826/1000
49827/1000
49827/500
49829/1000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt Ader-Zahl

5,632.08 €

1 5 Arbeitstage 1010004.80.144

2,816.04 €

1 5 Arbeitstage 105004.80.144

5,930.29 €

1 5 Arbeitstage 10100050.145

5,286.68 €

1 5 Arbeitstage 1010004.80.252

2,643.34 €

1 5 Arbeitstage 105004.80.252

6,046.11 €

1 5 Arbeitstage 1010005.30.254

3,023.05 €

1 5 Arbeitstage 105005.30.254

11,651.05 €

1 5 Arbeitstage 1010007.50.2510

5,604.38 €

1 5 Arbeitstage 1010005.10.342

2,802.20 €

1 5 Arbeitstage 105005.10.342

6,067.67 €

1 5 Arbeitstage 1010005.30.343

3,033.84 €

1 5 Arbeitstage 105005.30.343

7,073.24 €

1 5 Arbeitstage 1010005.70.344

3,536.62 €

1 5 Arbeitstage 105005.70.344

7,766.50 €

1 5 Arbeitstage 1010006.10.345

3,883.26 €

1 5 Arbeitstage 105006.10.345

10,650.49 €

1 5 Arbeitstage 1010007.10.347

12,823.02 €

1 5 Arbeitstage 1010008.10.3410

6,411.50 €

1 5 Arbeitstage 105008.10.3410

13,790.29 €

1 5 Arbeitstage 1010008.30.3412

6,895.15 €

1 5 Arbeitstage 105008.30.3412

14,077.89 €

1 5 Arbeitstage 1010008.70.3414

16,006.14 €

1 5 Arbeitstage 1010009.80.3418

8,003.07 €

1 5 Arbeitstage 105009.80.3418

22,378.51 €

1 5 Arbeitstage 10100011.80.3425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe grau Ader-Isolierung TPE Mantel-Material TMPU
Leiter-Klasse feindrähtig Verseilelement Ader Aderkennzeichnung farbig
Nennspannung U(V) 300 Schutzleiter nein

Technischer Support