Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
49788/1000 |
49788/500 |
49793/1000 |
49796/1000 |
49796/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,321.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5.2 | 4 | |||
2,160.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5.2 | 4 | |||
10,620.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8.1 | 14 | |||
16,621.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 11.2 | 25 | |||
8,310.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 11.2 | 25 |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Ader-Isolierung | TPE | Mantel-Material | TMPU |
---|---|---|---|---|---|
Leiter-Nennquerschnitt | 0.34 | Leiter-Klasse | feinstdrähtig | Verseilelement | Ader |
Aderkennzeichnung | farbig | Nennspannung U(V) | 300 | Schutzleiter | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften