Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Ader-Zahl (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Ader-Isolierung | Mantel-Material | Leiter-Nennquerschnitt | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Leiter-Klasse | Verseilelement | Aderkennzeichnung | Schutzleiter | Ölbeständigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,848.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 5.5 | sonstige | PUR (Polyurethan) | 0.5 | -30°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.6 = feinstdrähtig | - | Ziffern | nein | - | |||
924.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 5.5 | sonstige | PUR (Polyurethan) | 0.5 | -30°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | Kl.6 = feinstdrähtig | - | Ziffern | nein | - | |||
2,302.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 5.8 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,151.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 5.8 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,489.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6.4 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,244.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6.4 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,885.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,442.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,854.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,927.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,543.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 9.9 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,771.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 9.9 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
9,821.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 11.5 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,910.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 11.5 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
11,947.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 13.7 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,973.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 13.7 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
16,336.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 30 | 14.3 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,168.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 30 | 14.3 | TPE-E | TMPU | 0.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,073.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.2 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
1,036.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.2 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
2,318.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 6.5 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,159.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 6.5 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,853.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,426.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 7 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,578.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 7.8 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,789.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 7.8 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,319.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 9 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,159.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 9 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,032.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 11 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,516.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 11 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
11,098.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 13 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,549.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 13 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
15,472.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 15.4 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
7,736.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 15.4 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
21,013.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 36 | 17.6 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
10,506.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 36 | 17.6 | TPE-E | TMPU | 0.75 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,292.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 6.9 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
1,146.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 6.9 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
3,066.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 7.4 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,533.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 7.4 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,528.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,764.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 8 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,577.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,288.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 5 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
5,495.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 7 | 10.2 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
2,747.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 7 | 10.2 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,587.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 12 | 12.6 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,293.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 12 | 12.6 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
12,806.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 18 | 14.8 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
6,403.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 18 | 14.8 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
17,381.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 25 | 18.1 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
8,690.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 25 | 18.1 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
25,851.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 36 | 20.1 | TPE-E | TMPU | 1 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,052.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 2 | 7.6 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
1,526.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 2 | 7.6 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | nein | nein | |||
3,345.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 3 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,672.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 3 | 8.1 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
3,874.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
1,937.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 8.7 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein | |||
4,739.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 5 | 9.7 | TPE-E | TMPU | 1.5 | - | - | feinstdrähtig | Ader | fortl. weißer Ziffernaufdruck | ja | nein |
Loading...
Mantelfarbe | grau | Nennspannung U(kV) | 0.5 | Halogenfrei nach EN 50267-2-3 | nein |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ader-Zahl(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Ader-Isolierung
Mantel-Material
Leiter-Nennquerschnitt
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Leiter-Klasse
Verseilelement
Aderkennzeichnung
Schutzleiter
Ölbeständigkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften