SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500

SchleppLeitungen PUR,TMPU UV beständig halogenfrei MULTISPEED 500

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Verwendung
Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien; für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Flexibilität und Abriebfestigkeit.

Eigenschaften
· beständig gegen:
Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Säuren, Laugen und Fette
UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff und Witterungseinflüsse
Hydrolyse, Mikroben und Meer- und Gebrauchtwasser
· hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
· schleppkettenfähig
· hoch wechselbiegefest
· halogenfrei
· die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24123/500
24124/1000
24124/500
24125/500
24126/500
24131/500
24132/500
24133/500
24139/500
24141/500
24142/500
24143/1000
24143/500
24144/1000
24144/500
24145/1000
24150/1000
24150/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Ader-Zahl
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Leiter-Nennquerschnitt

3,114.43 €

1 5 Arbeitstage 1050078.90.5

6,424.81 €

1 5 Arbeitstage 101000129.70.5

3,212.40 €

1 5 Arbeitstage 10500129.70.5

4,704.04 €

1 5 Arbeitstage 105001811.80.5

6,627.44 €

1 5 Arbeitstage 105002513.90.5

3,648.17 €

1 5 Arbeitstage 1050012110.75

5,484.39 €

1 5 Arbeitstage 105001813.90.75

7,241.77 €

1 5 Arbeitstage 105002515.90.75

3,144.63 €

1 5 Arbeitstage 10500711.11

7,143.62 €

1 5 Arbeitstage 105001814.81

9,829.16 €

1 5 Arbeitstage 105002517.21

2,808.14 €

1 5 Arbeitstage 10100036.41.5

1,404.07 €

1 5 Arbeitstage 1050036.41.5

3,686.37 €

1 5 Arbeitstage 101000471.5

1,843.19 €

1 5 Arbeitstage 10500471.5

5,731.17 €

1 5 Arbeitstage 10100057.81.5

5,820.78 €

1 5 Arbeitstage 10100048.82.5

2,910.40 €

1 5 Arbeitstage 1050048.82.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mantelfarbe kiefergrün Ader-Isolierung TPE Mantel-Material PUR (Polyurethan)
Nennspannung U(kV) 0.5 Leiter-Klasse feindrähtig Unilay mit kurzen Schlaglängen Verseilelement Ader
Aderkennzeichnung fortl. weißer Ziffernaufdruck Schutzleiter ja Halogenfrei nach EN 50267-2-3 nein
Ölbeständigkeit nein

Technischer Support